The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TJA510N
    Der Elcom Controller mit IP/2D Schnittstelle ermöglicht als IP-Gateway die Integration von 2Draht-Türsprechanlagen in IP-Umgebungen. Unterstützt wird die Versorgung über 24 V DC oder PoE. Features umfassen KNX-Busanschluss, zwei USB-Typ-A und Ethernet-LAN, LED-Indikatoren sowie Betriebsart-Schalter. Ermöglicht die Verwaltung von vier Benutzerprofilen, Integration von IP-Kameras, lokale und Fernverbindungen mit IP-Endgeräten, Bildspeicherung und Besucherprotokollierung. Updates via USB möglich.
    EAN
    3250610050200
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG für Türsprechanlagen TJA510N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG für Türsprechanlagen

    TJA510N

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP
    Konnek­ti­vität
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      LAN
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Wandeln

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TJA510N | Hager Deutschland

      Produktbild TJA510N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TJA510N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TJA510N

      Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung Controller 2D/IP DE | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung Controller 2D/IP DE

      Montageanleitung de-DE 2023-05-04

      PDF
      12,16 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-01-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-01-20

      PDF
      2,06 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-17

      PDF
      1,52 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-01-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-01-20

      PDF
      2,00 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Digitale Außenstation | Hager Deutschland

      Digitale Außenstation

      Elcom motion (23DE0045)

      PDF
      1,16 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Updateprozess | Hager Deutschland

      Updateprozess

      Außenstation Elcom motion (23DE0020-17)

      PDF
      147,61 kB
    • Tools & Software

      Bild 915.75.1.514-5.3.8.swu | Hager Deutschland

      915.75.1.514-5.3.8.swu

      Tools & Software de-DE 2024-05-27

      ZIP
      3,43 kB
      Bild 915.75.1.525 | Hager Deutschland

      915.75.1.525

      Tools & Software de-DE 2024-08-26

      ZIP
      542,80 MB
      Bild Access Client Touch Panel | Hager Deutschland

      Access Client Touch Panel

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Bild Hager Pilot MacOS | Hager Deutschland

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Bild Hager Pilot Windows | Hager Deutschland

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Bild Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Deutschland

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-11-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-11-02

      PDF
      154,56 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG