The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TJA510

Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG, IP Gateway Sprechanlage mit 2-Draht Technik TJA510

Die Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG ist ein Zusatzgerät für Türkommunikationssysteme, kompatibel mit Hager-Produkten. Es ermöglicht eine Integration in bestehende Netzwerke und bietet Unterstützung für IP-basierte Übertragungstechnologien. Ausgestattet mit Standard Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene) erleichtert es die Installation in Verteilerkästen. Ideal für die Erweiterung von Zugangskontrollsystemen in gewerblichen Immobilien.
EAN
3599430029493
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG, IP Gateway Sprechanlage mit 2-Draht Technik

TJA510

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • DC-Span­nungs­ver­sor­gung 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • DC-Span­nungs­ver­sor­gung
  • TGA200

    Spannungsversorgung 24 V DC 1A

    186,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    106 mm
  • Tiefe
    67 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Konnek­ti­vität
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
    LAN
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Wandeln

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TJA510 | Hager Deutschland

    Produktbild TJA510

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TJA510 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TJA510

    Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16

    PDF
    1,65 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
    Bild Installationsanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, Stand: 02.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-02-16

    PDF
    1,70 MB
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, Stand: 03.2018)

    Montageanleitung de-DE 2018-03-14

    PDF
    8,83 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2018-06-14 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2018-06-14

    PDF
    8,78 MB
  • Endverbraucher Kurzanleitung

    Bild Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2018-03-14 | Hager Deutschland

    Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2018-03-14

    PDF
    3,11 MB
    Bild Kurzanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, 2018-02) | Hager Deutschland

    Kurzanleitung für TJA510 - Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG (DE, 2018-02)

    Endverbraucher Kurzanleitung de-DE 2018-03-14

    PDF
    3,08 MB
  • Produktinformation

    Bild Access Gate | Hager Deutschland

    Access Gate

    (20DE0039)

    PDF
    1,03 MB
  • Tool

    Bild Access Client Touch Panel | Hager Deutschland

    Access Client Touch Panel

    Elcom Access app 1.5.7 for android

    ZIP
    64,30 MB
    Bild Hager Pilot MacOS | Hager Deutschland

    Hager Pilot MacOS

    Hager Pilot MacOS 2.2.1

    DMG
    95,45 MB
    Bild Hager Pilot Windows | Hager Deutschland

    Hager Pilot Windows

    Hager Pilot Windows 2.2.1

    EXE
    152,91 MB
    Bild Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Deutschland

    Server Software (TJA470, TJA670)

    Server Software 8.1.5

    ZIP
    248,74 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
  • Produktlizenz

    Bild Open Source Lizenz für TJA510 | Hager Deutschland

    Open Source Lizenz für TJA510

    Produktlizenz International 2020-01-01

    PDF
    3,89 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-02-15

    PDF
    95,65 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG