The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TJA451
    EAN
    3250615909596
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200 TJA451

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Ähnliche Produkte:

    TJA470

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    domovea App

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200

    TJA451

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      10
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TJA451 | Hager Deutschland

      Produktbild TJA451

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TJA451 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TJA451

      domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TJA400, TJD081 - domovea Server inkl. Software (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 12.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TJA400, TJD081 - domovea Server inkl. Software (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 12.2013)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2013-12-20

      PDF
      1,44 MB
    • Tools & Software

      Bild NETFramework 4.0 | Hager Deutschland

      NETFramework 4.0

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      EXE
      48,11 MB
    • Handbuch

      Bild Description fonction portier domovea DE | Hager Deutschland

      Description fonction portier domovea DE

      Handbuch de-DE 2016-03-19

      PDF
      1,34 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Alarm (EN, 2012-09) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Alarm (EN, 2012-09)

      Domovea - Alarm

      PDF
      664,39 kB
      Bild Handbuch für Domovea - Fernzugriff (DE, 2013-02) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Fernzugriff (DE, 2013-02)

      Domovea - Fernzugriff

      PDF
      1,98 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Fernzugriff (EN, 2013-02) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Fernzugriff (EN, 2013-02)

      Domovea - Remote access

      PDF
      1,95 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Programmierung (DE, 2014-10) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Programmierung (DE, 2014-10)

      Domovea - Programmierung

      PDF
      3,44 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Programmierung (EN, 2014-10) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Programmierung (EN, 2014-10)

      Domovea - Programming

      PDF
      3,33 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Sequenz (DE, 2014-10) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Sequenz (DE, 2014-10)

      Domovea - Sequenz

      PDF
      3,28 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Sequenz (EN, 2014-10) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Sequenz (EN, 2014-10)

      Domovea - Sequences

      PDF
      3,00 MB
      Bild Handbuch für Domovea - Türsprechanlage (EN, 2016-03) | Hager Deutschland

      Handbuch für Domovea - Türsprechanlage (EN, 2016-03)

      Domovea - Doorphone

      PDF
      1,38 MB
      Bild Inbetriebnahme/Update-Verfahren domovea | Hager Deutschland

      Inbetriebnahme/Update-Verfahren domovea

      Handbuch de-DE 2012-08-01

      PDF
      607,07 kB
      Bild Installation domovea Demo Projekt | Hager Deutschland

      Installation domovea Demo Projekt

      Handbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      345,26 kB
      Bild Installationshandbuch für Domovea (DE, 2015-09) | Hager Deutschland

      Installationshandbuch für Domovea (DE, 2015-09)

      Domovea - Installationshandbuch

      PDF
      5,72 MB
      Bild Installationshandbuch für Domovea (EN, 2015-09) | Hager Deutschland

      Installationshandbuch für Domovea (EN, 2015-09)

      Domovea - Installer manual

      PDF
      5,83 MB
      Bild Kameratypen ab domovea Version 3.6.0.2 | Hager Deutschland

      Kameratypen ab domovea Version 3.6.0.2

      Handbuch de-DE 2016-08-31

      PDF
      46,37 kB
    • Tools & Software

      Bild domovea App | Hager Deutschland

      domovea App

      Mit der domovea App lässt sich die intel­li­gente Gebäu­de­technik mit einem Smart­phone oder Tablet steuern.

      URL
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200

    Systempaket domovea bestehend aus domovea Server, domovea Fernzugriff über Hager Portal und der 24V DC Spannungsversorgung für den Server. Damit hat man die Möglichkeit das KNX System aufzubauen und lokal oder extern z.B. auch mobil über ein iPhone App zu bedienen. Bedien- und Visualisierungslösung bestehend aus einem Server für den Verteilereinbau mit Konfigurations- und Client Software für ein KNX/EIB System in Verbindung mit einem IP Netzwerk. Auf den domovea-Server kann mit 30 Visualisierungs-Clients über IP zugegriffen werden. Mit anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und Steuerung von KNX Zuständen auf einem PC-Bildschirm. Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS oder TXA101 Projekt. Zum Steuern und Visualisieren von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik und Energieverbräuche. Die Energieverbräuche können grafisch dargestellt werden, wobei verschiedene Anzeigezeiträume ausgewählt werden können. Zum Vergleich kann auch ein Referenzzeitraum angezeigt werden. Zentralfunktionen für Heizung, Jalousie und Beleuchtung werden durch das Konfigurationstool automatisch erzeugt. Verschiedene Sequenzen/Logiken können angelegt und durch den Endanwender aktiviert oder deaktiviert werden. Ereignisgesteuert können E-Mails versandt und Funktionen aufgerufen werden. Verschiedene IP Kameras können im Netzwerk angebunden und in der Oberfläche angezeigt werden. Für die 30 Clients können jeweils unterschiedliche Profile definiert und mit Zugriffsrechten, die mit einem Passwort geschützt sind, versehen werden. Der Server ist mit einem updatefähigem Flash-Controller ausgestattet, der eine spätere Funktionserweiterung ermöglichst. Der Server ist ausgerüstet mit einer KNX Steckklemme, einem RJ45 Netzwerkanschluss, 3 USB Anschlüsse für Softwareupdates, mit Status LEDs für die Betriebsbereitschaft, den Hagerportal-Zugriff und den LAN-Status. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein 24V DC Netzteil. Zusätzlich kann ein Fernzugriff über das Hagerportal auf die KNX Installation und den domovea Server realisiert werden (Option mit TJ701A).

    Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Breite in Teilungseinheiten: 10

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TJA451
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG