The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/ Wärme­warn­melder
    • Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör
    • TG600AL-3
    Das Rauchwarnmelderset Standard Q, bestehend aus 3x TG600AL, erfüllt die DIN EN 14604 und verfügt über eine Q-Zertifizierung. Es bietet Schutz gegen Fremdkörpereindringen, feuchte Wärme, Oxidation und elektromagnetische Störungen. Ausgestattet mit Prozessorgesteuertem Selbsttest und PGSA-Technologie, ermöglicht es eine präzise und zuverlässige Brandfrüherkennung. Einfache Montage und mindestens 10 Jahre Batterielebensdauer.
    EAN
    3599430010521
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    • Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör

    Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Standard Q, 3xTG600AL, weiß TG600AL-3

    Preis
    142,10 €
    / Stück *
    142,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Standard Q, 3xTG600AL, weiß

    TG600AL-3

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Nein
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      97 mm
    • Höhe
      37 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 65 °C
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG600AL-3 | Hager Deutschland

      Produktbild TG600AL-3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG600AL-3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG600AL-3

      Rauchwarnmelderset Standard Q, 3xTG600AL, weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

      PDF
      783,00 kB
    • Produktanhang

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 33 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 33

      Rauchwarnmelder nach EN 14604 oder mit zusätzlichem Q-Label (16DE0231)

      PDF
      4,85 MB
    • Produktinformation

      Bild Rauchwarnmelder | Hager Deutschland

      Rauchwarnmelder

      Turnuswechsel (21DE0155)

      PDF
      531,23 kB
      Bild Standard-Rauchwarnmelder Q | Hager Deutschland

      Standard-Rauchwarnmelder Q

      (15DE0189)

      PDF
      647,33 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Erstprüfung vfdb 14/01:2010 KRIWAN - TG600AL | Hager Deutschland

      Erstprüfung vfdb 14/01:2010 KRIWAN - TG600AL

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Bild Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-02-15 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-02-15

      PDF
      263,68 kB
      Bild Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1772-CPR-140365/01 - TG600AL | Hager Deutschland

      Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1772-CPR-140365/01 - TG600AL

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung für TG600A, TG600AL - Rauchwarnmelder Standard (02-2015) | Hager Deutschland

      Leistungserklärung für TG600A, TG600AL - Rauchwarnmelder Standard (02-2015)

      Leistungserklärung de-DE 2015-03-05

      PDF
      376,17 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-29

      PDF
      380,06 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      TG600AL - Rauchwarnmelder / Rauchmelder Standard Q, 3V DC, weiß, Batterie 10 Jahre
      TG600AL
      Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß
      Preis
      49,50 €
      / Stück *
      49,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rauchwarnmelderset Standard Q, 3xTG600AL, weiß

    Rauchwarnmelderset bestehend aus 3 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA-Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.

    Vernetzbar: Nein
    Funkverbindung optional: Nein
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Durchmesser: 97 mm
    Höhe: 37 mm
    Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithiumbatterie (nicht auswechselbar)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP32
    Betriebstemperatur: -10 - 65 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG600AL-3
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG