Rauchwarnmelderpaket Standard Q, 28xTG600AL, weiß TG600AL-28

EAN
3599430010699
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H510
1.143,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Vernetzbar
    Nein
  • Vernetzbar über Funk opti­onal
    Nein
Ausstat­tung
  • Alarm­lautstärke Summer
    85 dB
Abmes­sungen
  • Durch­messer
    97 mm
  • Höhe
    37 mm
Batterie
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP32
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 65 °C

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rauchwarnmelderpaket Standard Q, 28xTG600AL, weiß

Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 28 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA-Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.

Vernetzbar: Nein
Vernetzbar über Funk optional: Nein
Alarmlautstärke Summer: 85 dB
Durchmesser: 97 mm
Höhe: 37 mm
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithiumbatterie (nicht auswechselbar)
Schutzart IP: IP32
Betriebstemperatur: -10 - 65 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TG600AL-28
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.