The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TG522A

Rauchwarnmelder Stand. VdS Q, 6V DC, weiß, (1x TG522A) TG522A

EAN
3250615960146
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

TG600AL

Rauchwarnmelder Stand. VdS Q, 6V DC, weiß, (1x TG522A)

TG522A

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Funk­ver­bin­dung opti­onal
    Nein
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    Lithium Batterie 6 V
Ausstat­tung
  • Alarm­lautstärke Summer
    85 dB
Abmes­sungen
  • Durch­messer
    127 mm
  • Höhe
    49 mm
Batterie
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP32
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TG522A | Hager Deutschland

    Produktbild TG522A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TG522A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TG522A

    Rauchwarnmelder Stand. VdS Q, 6V DC, weiß, (1x TG522A)

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für TG522A - Rauchwarnmelder Standard (DE, Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TG522A - Rauchwarnmelder Standard (DE, Stand: 09.2011)

    Bedienungsanleitung de-DE 2011-09-05

    PDF
    200,97 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 33 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 33

    Rauchwarnmelder nach EN 14604 oder mit zusätzlichem Q-Label (16DE0231)

    PDF
    4,85 MB
  • Produktinformation

    Bild Garantie und -bestimmungen für Hager-Rauchwarnmelder mit Q-Zertifizierung | Hager Deutschland

    Garantie und -bestimmungen für Hager-Rauchwarnmelder mit Q-Zertifizierung

    10 Jahre Echt-Alarm Garantie (14DE0697)

    PDF
    25,99 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Konformitätszertifikat für TG522A - Rauchwarnmelder Stand. VdS Q | Hager Deutschland

    Konformitätszertifikat für TG522A - Rauchwarnmelder Stand. VdS Q

    Produktzertifikat International 2024-03-19

    PDF
    611,15 kB
  • Leistungserklärung

    Bild Leistungserklärung en-GB 2014-04-29 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung en-GB 2014-04-29

    PDF
    388,72 kB
    Bild Leistungserklärung für TG522A - Rauchwarnmelder VdS Q 6V (06-2013) | Hager Deutschland

    Leistungserklärung für TG522A - Rauchwarnmelder VdS Q 6V (06-2013)

    Leistungserklärung de-DE 2014-04-29

    PDF
    377,14 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG