The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TG520A

Rauchwarnmelder Standard VdS, 9V DC, weiß TG520A

EAN
3250615960122
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

TG600AL

Rauchwarnmelder Standard VdS, 9V DC, weiß

TG520A

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Funk­ver­bin­dung opti­onal
    Nein
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    1x Alka­li­ne­bat­terie 9 V DC
Ausstat­tung
  • Alarm­lautstärke Summer
    85 dB
Abmes­sungen
  • Durch­messer
    127 mm
  • Höhe
    49 mm
Batterie
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    5 Jahre
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP32
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 55 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TG520A | Hager Deutschland

    Produktbild TG520A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TG520A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TG520A

    Rauchwarnmelder Standard VdS, 9V DC, weiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für TG520A - Rauchwarnmelder Standard VdS, 9V DC (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TG520A - Rauchwarnmelder Standard VdS, 9V DC (DE, Stand: 03.2014)

    Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-28

    PDF
    214,20 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Konformitätszertifikat für TG520A - Rauchwarnmelder Standard VdS | Hager Deutschland

    Konformitätszertifikat für TG520A - Rauchwarnmelder Standard VdS

    Produktzertifikat International 2024-03-19

    PDF
    627,24 kB
  • Leistungserklärung

    Bild Leistungserklärung en-GB 2013-06-21 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung en-GB 2013-06-21

    PDF
    118,27 kB
    Bild Leistungserklärung en-GB 2014-04-29 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung en-GB 2014-04-29

    PDF
    370,17 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG