Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 230V AC, weiß TG501A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
VernetzbarJa
-
Funkverbindung optionalNein
-
VersorgungsspannungAlkali-Batterie 9V 6LR61
-
Alarmlautstärke Summer85 dB
-
Durchmesser125 mm
-
Höhe48 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP32
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TG501A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28
PDF1,29 MBBedienungsanleitung nl-NL 2017-01-01
PDF239,02 kBMontageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 06.2018)
Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28
PDF1,23 MBMontageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, 10 Jahre, Drahtvernetzbar,9V DC/ 230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06
PDF1,07 MBMontageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 9V DC/230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 01.2011)
Bedienungsanleitung International 2011-01-19
PDF1,27 MB -
Tipps
Hager Tipp 33
Rauchwarnmelder nach EN 14604 oder mit zusätzlichem Q-Label (16DE0231)
PDF4,85 MB -
Produktzertifikat
EG-Konformitätszertifikat für TG501x - Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF122,72 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.