The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TG500A
    EAN
    3250615879967
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 9V DC, weiß TG500A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 9V DC, weiß

    TG500A

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      1x Alka­li­ne­bat­terie 9 V DC
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      125 mm
    • Höhe
      48 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      4 Jahre
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG500A | Hager Deutschland

      Produktbild TG500A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG500A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG500A

      Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 9V DC, weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28

      PDF
      1,29 MB
      Bild Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 06.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 06.2018)

      Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28

      PDF
      1,23 MB
      Bild Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, 10 Jahre, Drahtvernetzbar,9V DC/ 230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, 10 Jahre, Drahtvernetzbar,9V DC/ 230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06

      PDF
      1,07 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 33 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 33

      Rauchwarnmelder nach EN 14604 oder mit zusätzlichem Q-Label (16DE0231)

      PDF
      4,85 MB
    • Produktzertifikat

      Bild EG-Konformitätszertifikat für TG500x - Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar | Hager Deutschland

      EG-Konformitätszertifikat für TG500x - Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      78,82 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG