The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TE370
    EAN
    3250615853707
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H500
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A TE370

    Preis
    552,20 €
    / Stück *
    552,20 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A

    TE370

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    • Polart
      3P+N
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem Powernet
      Nein
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      5 A
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      8 mA
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit Anschluss­klemme für Tari­fein­gang (HT/NT), Mit Netz­an­schluss­klemme 3-phasig, 3x Anschluss­klemmen für Strom­wandler

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TE370
    PDF
    RoHS Report TE370
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TE370 | Hager Deutschland

      Produktbild TE370

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TE370 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TE370

      Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für TE370 - Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A (DE-IT-FR-NL, Stand: 04.2012) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für TE370 - Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A (DE-IT-FR-NL, Stand: 04.2012)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      249,38 kB
      Bild Notice TE370 SE-GB-NO-PT | Hager Deutschland

      Notice TE370 SE-GB-NO-PT

      Montageanleitung en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      249,06 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TE360, TE370 - Energiezähler (DE, Vers. 6T 7846a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TE360, TE370 - Energiezähler (DE, Vers. 6T 7846a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      450,47 kB
      Bild Description d'application TE360_TE370 | Hager Deutschland

      Description d'application TE360_TE370

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG