The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TE360
    EAN
    3250615853608
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A TE360

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A

    TE360

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    • Polart
      3P+N
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem Powernet
      Nein
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      100 A
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      8 mA
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      7
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit Anschluss­klemme für Tari­fein­gang (HT/NT), Mit Netz­an­schluss­ein­gangs- und ausgangs­klemme 3phasig

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TE360
    PDF
    Hager RoHS Report TE360
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TE360 | Hager Deutschland

      Produktbild TE360

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TE360 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TE360

      Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für TE360 - KNX Dreiphasen Energieverbrauchszähler Direktmessung 100A (DE-NO-SV, FI, PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 06.2010) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für TE360 - KNX Dreiphasen Energieverbrauchszähler Direktmessung 100A (DE-NO-SV, FI, PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 06.2010)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      872,47 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TE360, TE370 - Energiezähler (DE, Vers. 6T 7846a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TE360, TE370 - Energiezähler (DE, Vers. 6T 7846a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      450,47 kB
      Bild Description d'application TE360_TE370 | Hager Deutschland

      Description d'application TE360_TE370

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG