The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TCC530E
    EAN
    3250617579261
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H502

    Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung TCC530E

    Preis
    298,20 €
    / Stück *
    298,20 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    TXD501, TXD503, TXC513

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung

    TCC530E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE807

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

      76,30 €  / Stück*
    • EE808

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

      61,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    • Mini­male Einschalt­dauer
      5 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      480 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Texte
    • Funk­tion
      Funk­ti­o­nen, z. B. Schal­ten, Dimmen, Lichts­ze­nen, Zwangs­steu­e­rung, Mit 2 unab­hän­gigen Zonen­er­fas­sungen, Verknüp­fung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
    • Monta­geart
      Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      7 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TCC530E | Hager Deutschland

      Produktbild TCC530E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TCC530E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TCC530E

      Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TCC530E - Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung (DE-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TCC530E - Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung (DE-NL, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL 2009-10-27

      PDF
      4,63 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

      PDF
      4,64 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TCC530E - Präsenzmelder KNX (V1) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TCC530E - Präsenzmelder KNX (V1)

      KNX Produktdatenbank fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      128,79 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TCC530E - Präsenzmelder KNX (V1) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TCC530E - Präsenzmelder KNX (V1)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      109,73 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TCC530E - Präsenzmelder 2 Kanal  (DE, Vers. 6T 8089-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TCC530E - Präsenzmelder 2 Kanal (DE, Vers. 6T 8089-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-03-08

      PDF
      1,91 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-10-27

      PDF
      106,64 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG