The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • TCC521E
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder

Einbau KNX Präsenzmelder mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung TCC521E

KNX Präsenzmelder für Unterputz-Deckeneinbau bietet bewegungs- und helligkeitsabhängige Konstantlichtregelung. Integrierter DALI/DSI-Ausgang für bis zu 24 Steuergeräte. Helligkeitseinstellung von 5-1000 Lux, Erfassungsbereich bis 7 m bei Montagehöhe 2,5 m. Funktionen umfassen Ein/Aus, Dimmen, Zeitsteuerung und Szenenmanagement. Busankoppler integriert, Reflexionsrate einstellbar.
EAN
3250617579414
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Preis
335,20 €
/ Stück *
335,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einbau KNX Präsenzmelder mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung

TCC521E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EE807

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

    74,40 €  / Stück*
  • EE808

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

    59,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,5 - 3,5 m
  • Monta­ge­höhe
    4 - 4 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
  • Mini­male Einschalt­dauer
    60 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    60 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    12 mA
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    360 - 360
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
Texte
  • Funk­tion
    Verknüp­fung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
  • Monta­geart
    Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TCC521E
PDF
RoHS Report TCC521E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TCC521E | Hager Deutschland

    Produktbild TCC521E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TCC521E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TCC521E

    Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (DE-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (DE-NL, Stand: 07.2017)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2009-10-27

    PDF
    4,54 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18

    PDF
    4,53 MB
    Bild Montageanleitung für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (DE-EN-FR-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (DE-EN-FR-NL, Stand: 07.2017)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14

    PDF
    1,76 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

    PDF
    3,80 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (V105) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (V105)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    108,77 kB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (V105) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TCC521E - Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung (V105)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    92,95 kB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-03-02 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-03-02

    PDF
    331,47 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    80960421 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x alu samt
    80960421
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.x alu samt
    Preis
    16,20 €
    / Stück *
    16,20 €
    / Stück *
  • 2
    85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    85346189
    KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    Preis
    198,00 €
    / Stück *
    198,00 €
    / Stück *
  • 3
    80960473 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert
    80960473
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert
    Preis
    20,10 €
    / Stück *
    20,10 €
    / Stück *
  • 4
    80960459 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    80960459
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    Preis
    10,30 €
    / Stück *
    10,30 €
    / Stück *
  • 5
    85422101 - Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund
    85422101
    Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund
    Preis
    184,00 €
    / Stück *
    184,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung

KNX Präsenzmelder für Deckeneinbau zur helligkeits- und bewegungsabhängigen Konstantlichtregelung. Mit zusätzlich integriertem DALI/DSI Ausgang zum direkten Anschluss von bis zu 24 DALI/DSI Steuergeräten oder zur Ansteuerung von Dimmern über den KNX Bus. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Helligkeitsbereich 5 - 1000 Lux. Busankoppler integriert. Abschaltverzögerung frei wählbar. Erfassungsbereich: ca. 7 m (bei Montagehöhe 2,5 m). Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. Reflexionsrate des natürlichen und künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar.

Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
Minimale Einschaltdauer: 60 s
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Busankopplung inklusive: Ja
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 12 mA
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Polycarbonat (PC)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TCC521E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG