The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • TCC510S
    Der KNX 1-Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau ermöglicht helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten. Ausgestattet mit einem integrierten Busankoppler für den KNX Bus, unterstützt das Gerät Direkteinstellungen sowie Fernbedienungsoptionen. Programmierbar über KNX ETS oder KNX easy, bietet es Funktionen wie Ein/Aus, Dimmung, Zeitsteuerung und Szenenmanagement. Master/Slave-Funktion erlaubt die Vernetzung mehrerer Melder.
    EAN
    3250617579254
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H500
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder

    Einbau KNX Präsenzmelder 1 Kanal TCC510S

    Preis
    232,30 €
    / Stück *
    232,30 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    TXD501, TXD503, TXC513
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbau KNX Präsenzmelder 1 Kanal

    TCC510S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE807

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

      76,30 €  / Stück*
    • EE808

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

      61,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      5 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      480 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Texte
    • Funk­tion
      Verknüp­fung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
    • Monta­geart
      Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      7 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC510S
    PDF
    RoHS Report TCC510S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TCC510S | Hager Deutschland

      Produktbild TCC510S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TCC510S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TCC510S

      Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TCC510S - Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX (DE-NL, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TCC510S - Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX (DE-NL, Stand: 06.2017)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL 2017-06-12

      PDF
      681,36 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12

      PDF
      671,65 kB
      Bild Montageanleitung für TCC510S - Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TCC510S - Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29

      PDF
      1,93 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-17

      PDF
      125,66 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346177 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      85346177
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      Preis
      221,20 €
      / Stück *
      221,20 €
      / Stück *
    • 2
      85346179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85346179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 3
      85345126 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      85345126
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      Preis
      214,60 €
      / Stück *
      214,60 €
      / Stück *
    • 4
      85345185 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85345185
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 5
      85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      85346189
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX

    1 Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. Mit integriertem Busankoppler zum Anschluss am KNX Bus. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung. Funktionen: EIN/AUS, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- und Abwesenheit. Master/Slave Funktion zur Nutzung von mehreren Präsenzmeldern im Raum. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.

    Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
    Minimale Einschaltdauer: 5 s
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Busankopplung inklusive: Ja
    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
    Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TCC510S
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG