The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SRT01255A
    EAN
    3250615512567
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1 SRT01255A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1

    SRT01255A

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Kabe­lum­baustrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      0,70 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,91 W
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      18,50 mm
    • Höhe
      72,70 mm
    • Breite
      44,50 mm
    • Tiefe
      62,20 mm
    • Höhe der Öffnung
      11 mm
    • Breite der Öffnung
      18,50 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 65 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      H
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      125 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SRT01255A | Hager Deutschland

      Produktbild SRT01255A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRT01255A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRT01255A

      Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SRT0xxx5A, SRT0xxx5B - Klappwandler (multi-language, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SRT0xxx5A, SRT0xxx5B - Klappwandler (multi-language, Stand: 10.2019)

      Montageanleitung International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Produktinformation

      Bild 22AT0003MC_Produktinformation_Klapp-Stromwandler_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0003MC_Produktinformation_Klapp-Stromwandler_2022_04_WEB

      Produktinformation Klapp-Stromwandler

      PDF
      1,23 MB
      Bild Große Ströme einfach und sicher messen - | Hager Deutschland

      Große Ströme einfach und sicher messen -

      mit den neuen Hager Klapp-Stromwandlern (20DE0098)

      PDF
      664,52 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG