The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör
    • SRS215
    EAN
    4049857064427
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör

    Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 15VA Klasse 1 SRS215

    Preis
    141,70 €
    / Stück *
    141,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 15VA Klasse 1

    SRS215

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Summen­s­trom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      15 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      5 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      5 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SRS215
    PDF
    RoHS Report SRS215
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRS215 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRS215

      Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 15VA Klasse 1

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRS510 - Summenstromwandler BGGSU5 5x5/5A 10VA Klasse 1
      SRS510
      Summenstromwandler BGGSU5 5x5/5A 10VA Klasse 1
      Preis
      401,30 €
      / Stück *
      401,30 €
      / Stück *
    • 2
      SRB00755 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2,5VA Klasse 1
      SRB00755
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      54,80 €
      / Stück *
      54,80 €
      / Stück *
    • 3
      SRD10005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1000/5A 5VA Klasse 1
      SRD10005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1000/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      67,00 €
      / Stück *
      67,00 €
      / Stück *
    • 4
      SRF20005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      SRF20005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      Preis
      130,30 €
      / Stück *
      130,30 €
      / Stück *
    • 5
      SRA01005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2,5VA Klasse 1
      SRA01005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      54,80 €
      / Stück *
      54,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG