The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör
    • SRS210
    EAN
    4049857064410
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör

    Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 10VA Klasse 1 SRS210

    Preis
    139,30 €
    / Stück *
    139,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 10VA Klasse 1

    SRS210

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Summen­s­trom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      10 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      5 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      5 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SRS210
    PDF
    RoHS Report SRS210
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SRS210 | Hager Deutschland

      Produktbild SRS210

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRS210 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRS210

      Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 10VA Klasse 1

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRC04005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1
      SRC04005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 2
      SRB00755 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2,5VA Klasse 1
      SRB00755
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 3
      SRI04005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 400/5A 5VA Klasse 1
      SRI04005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 400/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 4
      SRF20005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      SRF20005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      Preis
      128,10 €
      / Stück *
      128,10 €
      / Stück *
    • 5
      SRG30005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 3000/5A 15VA Klasse 1
      SRG30005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 3000/5A 15VA Klasse 1
      Preis
      176,80 €
      / Stück *
      176,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG