The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör
    • SRE10005
    EAN
    4049857139408
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    • Strom­wandler für Sammelschie­nen­sys­teme und Zubehör

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1 SRE10005

    Preis
    72,00 €
    / Stück *
    72,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1

    SRE10005

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      5 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      11 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      58 mm
    • Tiefe
      55 mm
    • Höhe der Öffnung
      60 mm
    • Breite der Öffnung
      41 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isolier­stoff­klasse
      H
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      1000 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      1000 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SRE10005
    PDF
    RoHS Report SRE10005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SRE10005 | Hager Deutschland

      Produktbild SRE10005

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRE10005 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRE10005

      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRD10005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1000/5A 5VA Klasse 1
      SRD10005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1000/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      67,00 €
      / Stück *
      67,00 €
      / Stück *
    • 2
      SRF20005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      SRF20005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1
      Preis
      130,30 €
      / Stück *
      130,30 €
      / Stück *
    • 3
      SRB00755 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2,5VA Klasse 1
      SRB00755
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      54,80 €
      / Stück *
      54,80 €
      / Stück *
    • 4
      SRA01255 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 125/5A 2,5VA Klasse 1
      SRA01255
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 125/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      58,50 €
      / Stück *
      58,50 €
      / Stück *
    • 5
      SRS510 - Summenstromwandler BGGSU5 5x5/5A 10VA Klasse 1
      SRS510
      Summenstromwandler BGGSU5 5x5/5A 10VA Klasse 1
      Preis
      401,30 €
      / Stück *
      401,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1

    Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

    Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 1
    Leistung: 5 VA
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Isolationsspannung Ui: 3000 V
    Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 40 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SRE10005
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG