The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Sammel­punkte für Ener­gie- und Date­n­an­schluss­technik
    • SPWA129010
    EAN
    4012002244036
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Sammel­punkte für Ener­gie- und Date­n­an­schluss­technik
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Mehr sehen

    Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß SPWA129010

    Preis
    259,70 €
    / Stück *
    259,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß

    SPWA129010

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Geeignet für Durch­gangs­verdrah­tung
      Ja
    • Abgriffe je Phase
      4
    • Kabel­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Klemm­block, Wago Winsta
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    • Werk­stoff
      Metall
    Texte
    • Eingang
      5-polig
    Funk­ti­onen
    • System­ge­bun­denes Steck­ver­bin­der­system
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      12

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPWA129010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPWA129010 | Hager Deutschland

      Produktbild SPWA129010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPWA129010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPWA129010

      Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für SPWA069005, SPWG069005 - Sammelpunkt Energie (Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SPWA069005, SPWG069005 - Sammelpunkt Energie (Stand: 04.2015)

      Bedienungsanleitung International 2015-04-23

      PDF
      1,28 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FKS7035 - Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m lichtgrau
      FKS7035
      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m lichtgrau
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 2
      SPWG069005 - Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz
      SPWG069005
      Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz
      Preis
      226,10 €
      / Stück *
      226,10 €
      / Stück *
    • 3
      FKA9005 - Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.
      FKA9005
      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.
      Preis
      5,00 €
      / Stück *
      5,00 €
      / Stück *
    • 4
      LAR02KB7011 - Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau
      LAR02KB7011
      Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau
      Preis
      89,00 €
      / Stück *
      89,00 €
      / Stück *
    • 5
      LAR02MKS - Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich >32mm Silber
      LAR02MKS
      Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich >32mm Silber
      Preis
      302,10 €
      / Stück *
      302,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß

    Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen (Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder Doppelboden einsetzbar.
    Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten.

    Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
    Oberfläche: Verzinkt
    Eingang: 5-polig
    Farbe: Zink
    Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja
    Abgriffe je Phase: 4
    Kabelquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Klemmblock
    Wago Winsta
    Anzahl Eingangsstromkreise: 12
    Werkstoff: Metall

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SPWA129010
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG