The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SPV325
    EAN
    3250615661012
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik SPV325

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    SPV340

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik

    SPV325

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Typ 2-Ableiter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Typ 2-Ableiter
    • SPV040

      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

      88,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
      4 kV
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      12500 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­ent­la­dungs­strom in 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
      12,5 kA
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      89,8 mm
    • Breite
      53,4 mm
    • Tiefe
      58,2 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Netz­form
    • Netz­form
      DC
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 35 mm²
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPV325 | Hager Deutschland

      Produktbild SPV325

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPV325 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPV325

      Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SPV325 - Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik (Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SPV325 - Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik (Stand: 04.2015)

      Montageanleitung cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29

      PDF
      492,73 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG