Auslauf

Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNC System mit Defektanzeige SPN315

EAN
3250615660732
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.SPB315

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Typ 2-Ableiter 1 Produkte verfügbar
  • Modu­lare Phasen­schiene 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
    275 V
  • Schutz­pegel Up nach IEC61643-1
    1,25 kV
  • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    1500 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenna­bleitstrom In 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC61643
    20 kA
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    125 A
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    40 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    89,8 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    58,2 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 60 °C
Netz­form
  • Netz­form
    TN-C, TN
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T2
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,60 - 3,60 Nm

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.