The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • SPK404

Überspannungsableiter 4pol. für Wetterstation 4-20mA SPK404

EAN
3250615661104
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Überspannungsableiter 4pol. für Wetterstation 4-20mA

SPK404

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    0,40 - 0,40 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­ent­la­dungs­strom in 8 - 20 µs C2 IEC 61643
    20 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    12 mm
  • Tiefe
    51 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    0,08 - 4,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    0,08 - 2,5 mm²

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SPK404 | Hager Deutschland

    Produktbild SPK404

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SPK404 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SPK404

    Überspannungsableiter 4pol. für Wetterstation 4-20mA

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für SPK102, SPK402, SPK502 - Überspannungsableiter (DE-EN-FR-NL-PL, Stand: 03.2016) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für SPK102, SPK402, SPK502 - Überspannungsableiter (DE-EN-FR-NL-PL, Stand: 03.2016)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02

    PDF
    661,65 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG