The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • SPA621Z

Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung SPA621Z

EAN
3250615661296
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung

SPA621Z

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    50 kA
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    160 A
  • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
    12,5 kA
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Span­nung
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    255 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
    1,5 kV
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    214 mm
  • Breite
    38 mm
  • Tiefe
    103 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit Kontroll­leuchte
    Ja
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T1, T2
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    7 - 7 Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    6 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    6 - 25 mm²
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration SPA621Z
PDF
Hager RoHS Report SPA621Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SPA621Z | Hager Deutschland

    Produktbild SPA621Z

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SPA621Z | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SPA621Z

    Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für SPA5xx-SPA6xx - Blitzstromableiter (DE-EN, 2019-09) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für SPA5xx-SPA6xx - Blitzstromableiter (DE-EN, 2019-09)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2019-11-05

    PDF
    822,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG