The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SPA501Z
    EAN
    3250615662897
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS SPA501Z

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    SPA701Z

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS

    SPA501Z

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      30 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      160 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      7,5 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
      255 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      88 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      6 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      6 - 25 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPA501Z
    PDF
    Hager RoHS Report SPA501Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPA501Z | Hager Deutschland

      Produktbild SPA501Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA501Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA501Z

      Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SPA5xx-SPA6xx - Blitzstromableiter (DE-EN, 2019-09) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SPA5xx-SPA6xx - Blitzstromableiter (DE-EN, 2019-09)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2019-11-05

      PDF
      822,72 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG