The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SP801Z
    EAN
    3250615668042
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS/TT System für Sammelschienenmontage SP801Z

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    SPA811Z

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS/TT System für Sammelschienenmontage

    SP801Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene
    • ZZ822

      Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene

      9,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      160 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
      255 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      88 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm
    • Montage auf
      Sammelschiene
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SP801Z | Hager Deutschland

      Produktbild SP801Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SP801Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SP801Z

      Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS/TT System für Sammelschienenmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SP800Z - Kombiableiter 3-/4-polig Typ 1 System für Sammelschienenmontage (DE-EN, Stand: 09.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SP800Z - Kombiableiter 3-/4-polig Typ 1 System für Sammelschienenmontage (DE-EN, Stand: 09.2014)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2014-09-26

      PDF
      438,15 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG