Auslauf

Überspannungsableiter 1 polig 3kA Typ 3 SP202N

EAN
3250615669230
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
    255 V
  • Schutz­pegel Up nach IEC61643-1
    1,25 kV
  • Schutz­pegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    1,50 kV
  • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    1250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenna­bleitstrom In 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC61643
    5 kA
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    3 kA
Abmes­sungen
  • Breite
    36 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 40 °C
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Ja
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T3
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.