EAN
3250615640178
Marke
Hager
VPE
3 Stücke
Preisgruppe
H450
33,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035, 7044
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3,50
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel nach DIN VDE 0620 zum Einbau in Verteiler mit der Schutzklasse I zur Montage auf der Hutschiene nach DIN EN 60715.

Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 50 Hz
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 76 x 61.25 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
7044
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SN017
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.