The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • SM101C
    EAN
    3250615631022
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte und Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S SM101C

    Preis
    913,40 €
    / Stück *
    913,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S

    SM101C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      67 mm
    • Breite
      73 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5 W
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      5 VA
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      Digital
    Messung
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    • Mess­ge­rä­teart
      Multi­meter
    • Strom­mess­be­reich
      0 - 9999 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.005
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Strom­quelle, Tempe­ra­tur­regler, Tempe­ra­tur­mes­sung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM101C
    PDF
    RoHS Report SM101C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SM101C | Hager Deutschland

      Produktbild SM101C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM101C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM101C

      Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für SM101C - Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U, I, P, Q, S (DE-RU-PT-EL-EN-IT-FR-ES-PL-NL, Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für SM101C - Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U, I, P, Q, S (DE-RU-PT-EL-EN-IT-FR-ES-PL-NL, Stand: 11.2012)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für SM101C - Multimessgerät, 3phasig, Wandler, RS485 | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für SM101C - Multimessgerät, 3phasig, Wandler, RS485

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      311,50 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECR140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis
      298,60 €
      / Stück *
      298,60 €
      / Stück *
    • 2
      SRR00635A - Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 3
      SRR01005A - Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 4
      SRR01605A - Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      SRR01605A
      Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 5
      XVA630 - 3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      XVA630
      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      Preis
      180,10 €
      / Stück *
      180,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S

    Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen.
    Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1,I2,I3,In.
    Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz.
    Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S.
    Außerdem ist die Zählung von Wirkenergie kWh, Blindenergie kvarh und Betriebsstunden möglich. Harmonische Oberwellen bis Rang 51 können erfasst werden. Das Messgerät besitzt Ausgänge für die Steuerung von Geräten, Alarmübertragung und Pulsübertragung. Die Kommunikation wird über RS485(JBUS/MODBUS) realisiert.
    Weitere technische Details: Umschaltbar auf 2 Tarifzählung, Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Anzahl Module: 4
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -20 - 70 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 4 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 4 mm²
    Ausführung Bedientableau: Digital
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Messgeräteart: Multimeter
    Strommessbereich: 0 - 9999 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SM101C
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG