Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm Dekor Aluminium SL20055915D1
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Vorbestückt mitLeer
-
Höhe124 mm
-
Breite130 mm
-
Tiefe48 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
LeergehäuseNein
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeAluminium
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SL20055915D1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL20055915D1
Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm Dekor Aluminium
PDF -
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Ausschreibungstext
Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil.
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Vorbestückt mit: Leer
Höhe: 124 mm
Tiefe: 48 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: SL20055915D1
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.