Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm graphitschwarz SL200559159011

EAN
4012740851787
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
27,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Leer
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm graphitschwarz

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Vorbestückt mit: Leer
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200559159011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.