The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • SL200559009010

Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet 20x55mm reinweiß SL200559009010

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Installationsprojekte mit diesem Geräteträger von Hager. Vorverdrahtet und ausgelegt für 2 Steckdosen, bietet dieser 20x55 mm Geräteträger mit Steckklemmen eine attraktive Ästhetik in Reinweiß. Es ist perfekt für moderne Büroumgebungen, gewerbliche Räumlichkeiten oder den Heimgebrauch. Profitieren Sie von seiner robusten Konstruktion und einfachen Installation, um Ihre Projekte schneller und effizienter abzuschließen. Vertrauen Sie auf die Qualität von Hager.
EAN
4012740894364
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet 20x55mm reinweiß

SL200559009010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­dosen
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Anschluss
  • Kabel­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL200559009010 | Hager Deutschland

    Produktbild SL200559009010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SL200559009010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SL200559009010

    Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x55mm reinweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

    Bedienungsanleitung International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG