The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SL2005109010
    Der Sockelleistenkanal SL2005109010 in Reinweiß RAL 9010 besteht aus PVC. Eine Trennwand teilt den Innenraum in 2 Kammern, der lichte innere Querschnitt beträgt 864 mm². Die Breite beträgt 20 mm, die Höhe 50 mm, die Länge 2000 mm. Der Kanal kommt ohne Schutzfolie und Teppichleiste, das Oberteil ohne Dichtlippe. Als optionales Zubehör führt Hager ein passendes Endstück in Reinweiß.
    EAN
    4012740311816
    Marke
    Hager
    VPE
    48 m

    Sockelleistenkanal, 2 Kammern, reinweiß, 20x50 mm, Länge 2000 mm SL2005109010

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockelleistenkanal, 2 Kammern, reinweiß, 20x50 mm, Länge 2000 mm

    SL2005109010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ends­tück 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ends­tück
    • M55539010

      Endstück rechts, SL 20051, reinweiß

      4,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      864 - 864 mm²
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      2 - 2
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Mit Teppich­leiste
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abde­ckung, Tür
    • Ober­teil mit Dichtlippe
      Ohne Dichtlippe
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration SL2005109010
    PDF
    RoHS Report SL2005109010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL2005109010 | Hager Deutschland

      Produktbild SL2005109010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL2005109010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL2005109010

      Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, reinweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG