The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • SL2005109001

Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, cremeweiß SL2005109001

EAN
4012740138307
Marke
Hager
VPE
48 m
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, cremeweiß

SL2005109001

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    20 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    864 - 864 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Mit Teppich­leiste
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Creme­weiß
  • RAL Nummer
    9001
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
Abde­ckung, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    Ohne Dichtlippe

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL2005109001 | Hager Deutschland

    Produktbild SL2005109001

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SL2005109001 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SL2005109001

    Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, cremeweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG