The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • SL2005108014

Sockelleistenkanal 20x50,braun SL2005108014

EAN
4012740138482
Marke
Hager
VPE
48 m
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Sockelleistenkanal 20x50,braun

SL2005108014

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    20 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    864 - 864 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Mit Teppich­leiste
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
Abde­ckung, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    Ohne Dichtlippe

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SL2005108014 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SL2005108014

    Sockelleistenkanal 20x50,braun

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG