Schalungselement für Einbaueinheit R2 rund 242mm aus Styropor Höhe 200mm SEVR2200

EAN
4012002248690
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
14,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    0
  • Länge
    0
  • Durch­messer
    242 mm
Form
  • Form
    Rund
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Styropor

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalungselement für Einbaueinheit R2 rund 242mm aus Styropor Höhe 200mm

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 200 mm.

Höhe: 200 mm
Breite: 0 mm
Länge: 0 mm
Durchmesser: 242 mm
Form: Rund
Werkstoff: Styropor
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVR2200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.