The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente
    • SB432PV
    EAN
    3250615521392
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente

    Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A SB432PV

    Preis
    243,80 €
    / Stück *
    243,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

    SB432PV

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Polart
      4P
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3,50
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
      1000 - 1000 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      61,25 mm
    • Tiefe
      72 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      6,90 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 65 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      4 - 16 mm²
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      EN 60947-3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS Report SB432PV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SB432PV | Hager Deutschland

      Produktbild SB432PV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SB432PV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SB432PV

      Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-10-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF310G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA
      LF310G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LF320G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 20A 500V AC 120kA
      LF320G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 20A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LF325G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA
      LF325G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LF304G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
      LF304G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LF310PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A
      LF310PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A
      Preis
      2.065,30 €
      / 100 Stück *
      2.065,30 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

    Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion bei PV Anlagen mit max. 1000 V und 32A.

    Polanzahl: 4
    Bemessungsstrom IN: 32 A
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Leistungsabgabe bei IN: 6,90 W

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SB432PV
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG