The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • RTQ521Y

Außenstation Video Touchdisplay IP, Kartenleser + Gesichtserkennung Elcom motion RTQ521Y

Die Elcom motionVideo Außenstation bietet eine integrierte Videoüberwachung mit Touchdisplay, Kartenleser und Gesichtserkennung. Kompatibel mit 2Draht Audio/Video Innenstationen über eine IP/2D Schnittstelle (REG). Montage senkrecht, PoE+- oder 24 Volt Gleichstromversorgung. Funktionen umfassen Hauptkamera, Mikrofone, Weißlicht LED, 8 Zoll Touchscreen, RFID Zutrittskontrolle und PIN-Code. RJ45 Anschluss und Sabotagekontakt integriert.
EAN
3599430022258
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E300
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
3.251,40 €
/ Stück *
3.251,40 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

RTQ541X

Außenstation Video Touchdisplay IP, Kartenleser + Gesichtserkennung Elcom motion

RTQ521Y

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Glas
Abmes­sungen
  • Höhe
    360 mm
  • Breite
    130 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 60 °C
Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    IP
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP65
Ausstat­tung
  • Modu­lare Bauweise
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
  • Schutz
    Mit Sabo­ta­geschutz durch Deckel­kon­takt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom RoHS Report RTQ521Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RTQ521Y | Hager Deutschland

    Produktbild RTQ521Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RTQ521Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RTQ521Y

    Außenstation Video Touchdisplay IP, Kartenleser + Gesichtserkennung Elcom motion

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung RTQ52*Y DE | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung RTQ52*Y DE

    Montageanleitung International 2022-10-27

    PDF
    6,93 MB
    Bild Bedienungsanleitung RTQ52*Y EN | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung RTQ52*Y EN

    Montageanleitung International 2022-10-27

    PDF
    6,89 MB
  • Flyer

    Bild Digitale Visitenkarte des Gebäudes | Hager Deutschland

    Digitale Visitenkarte des Gebäudes

    (23DE0020-09)

    PDF
    6,44 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

    News - Markteinführung April 2023

    (23DE0010)

    PDF
    17,68 MB
  • Produktinformation

    Bild Digitale Außenstation | Hager Deutschland

    Digitale Außenstation

    Elcom motion (23DE0045)

    PDF
    1,16 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktlizenz

    Bild RTQ52xY-RTQ52xX-Software-Lizenzliste | Hager Deutschland

    RTQ52xY-RTQ52xX-Software-Lizenzliste

    Produktlizenz de-DE 2022-10-27

    PDF
    99,28 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-06

    PDF
    894,84 kB
    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

    PDF
    317,83 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG