The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • RTQ520Y
    Die Elcom motion Video Außenstation integriert eine Hauptkamera, RFID-Kartenleser und ein 8 Zoll Touchdisplay aus Sicherheitsglas für die Zugangskontrolle. Sie unterstützt PoE+ oder 24 Volt Gleichstrom-Versorgung und ist für die Montage im Außenbereich konzipiert. Einbindung in IP-basierte Systeme erfordert einen zusätzlichen Controller IP/2D Schnittstelle REG. Features umfassen Nachtsicht durch Weißlicht LED, Gesichtserkennung, Mikrofone und PIN-Code Zugriff.
    EAN
    3599430022241
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E300
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Außenstation Video Touchdisplay IP + Kartenleser Elcom motion RTQ520Y

    Preis
    2.920,80 €
    / Stück *
    2.920,80 €
    / Stück *
    Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    RTQ540X

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenstation Video Touchdisplay IP + Kartenleser Elcom motion

    RTQ520Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Glas
    Abmes­sungen
    • Höhe
      360 mm
    • Breite
      130 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 60 °C
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
    • Schutz
      Mit Sabo­ta­geschutz durch Deckel­kon­takt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Elcom RoHS Report RTQ520Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTQ520Y | Hager Deutschland

      Produktbild RTQ520Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt RTQ520Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt RTQ520Y

      Außenstation Video Touchdisplay IP + Kartenleser Elcom motion

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung RTQ52*Y DE | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung RTQ52*Y DE

      Montageanleitung International 2022-10-27

      PDF
      6,93 MB
      Bild Bedienungsanleitung RTQ52*Y EN | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung RTQ52*Y EN

      Montageanleitung International 2022-10-27

      PDF
      6,89 MB
    • Flyer

      Bild Digitale Visitenkarte des Gebäudes | Hager Deutschland

      Digitale Visitenkarte des Gebäudes

      (23DE0020-09)

      PDF
      6,44 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Digitale Außenstation | Hager Deutschland

      Digitale Außenstation

      Elcom motion (23DE0045)

      PDF
      1,16 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild RTQ52xY-RTQ52xX-Software-Lizenzliste | Hager Deutschland

      RTQ52xY-RTQ52xX-Software-Lizenzliste

      Produktlizenz de-DE 2022-10-27

      PDF
      99,28 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-06

      PDF
      894,84 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,83 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG