Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 263-383 ONE REW412Y

EAN
3599430011252
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
372,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Silber
  • Werk­stoff
    Metall, Stahl
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Mauer­durchwurf

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 263-383 ONE

Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 passend für Außentür Station für Sprechanlage (Audio oder Video). Durchwurfkasten mit Rahmen bestehend aus verzinktem Stahlblech, Dicke 2 mm, ausziehbar in verschiedenen Längenrastern je nach erforderlicher Einbautiefe und rückseitig Entnahmetür (Anschlag rechts) aus Weißaluminium mit Namensschild. Installationsrahmen mit ausstellbaren Mauerankern zur Montage im Mauerwerk, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten, Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Briefkastenfront und integrierten Putzausgleichselementen stufenlos einstellbar. Entriegelung der eingebauten Briefkastenfront nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz).

Farbe: Silber
Werkstoff: Metall
Stahl
Montage auf: Mauerdurchwurf
Abmessungen: 449.10 x 311.60 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW412Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.