Gehäuse Größe 2 AP für Türstation Edelstahl ONE REW212Y

EAN
3599430011184
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
109,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Breite
    139,50 mm
  • Tiefe
    28,50 mm
  • Höhe
    302,10 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gehäuse Größe 2 AP für Türstation Edelstahl ONE

Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet.

Werkstoff: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Tiefe: 28,50 mm
Breite: 139,50 mm
Höhe: 302,10 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW212Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.