Gehäuse Größe 3 UP für Türstation Edelstahl ONE REW113Y

EAN
3599430011122
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
91,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Breite
    92 mm
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    308 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Texte
  • Gehäuse
    Edelstahl­ge­häuse mit ausstell­barer Monta­ge­hilfe
  • Monta­geart
    Mit ausstell­baren Maue­r­an­kern

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gehäuse Größe 3 UP für Türstation Edelstahl ONE

Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalismusschutz).

Werkstoff: Metall
Edelstahl
Oberfläche: Unbehandelt
Tiefe: 47 mm
Breite: 92 mm
Höhe: 308 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW113Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.