Gehäuse Größe 2 UP für Türstation Edelstahl ONE REW112Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
OberflächeUnbehandelt
-
Breite92 mm
-
Tiefe47 mm
-
Höhe270,20 mm
-
Montage aufUnterputz
-
GehäuseEdelstahlgehäuse mit ausstellbarer Montagehilfe
-
MontageartMit ausstellbaren Mauerankern
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REW112Y
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REW1XXY - Gehäuse UP für Türstation (DE-EN, Stand: 06.2015)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF714,54 kB -
Broschüre
Doppelt besser
Broschüre de-DE 2017-08-18
PDF8,53 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe International 2023-08-07
PDF1,91 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Handbuch de-DE 2018-02-09
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools de-DE 2022-08-25
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalismusschutz).
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Oberfläche: Unbehandelt
Tiefe: 47 mm
Breite: 92 mm
Höhe: 270,20 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW112Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.