The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REV511Y

Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau REV511Y

EAN
3599430021992
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E200
Passende Tools
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
1.628,20 €
/ Stück *
1.628,20 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Ein Nachfolgeprodukt ist über unser technisches Service Center bestellbar.

Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

REV511Y

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    1
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    295,80 mm
  • Breite
    133,50 mm
  • Tiefe
    40 mm
  • Kame­ra­kuppel Durch­messer
    33 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C
Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
Ausstat­tung
  • Modu­lare Bauweise
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung, LED Nacht­be­leuch­tung für Kamera
  • Schutz
    Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration REV511Y
PDF
Elcom RoHS Report REV511Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REV511Y | Hager Deutschland

    Produktbild REV511Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt REV511Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt REV511Y

    Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-23 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-23

    PDF
    1,03 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-23 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-23

    PDF
    1,04 MB
    Bild Montageanleitung für REQ001Y, REV000Y, REV100Y, REV511Y - Türstationen Audio/Video 2Draht ONE, Standsäule Briefkasten (EN, Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für REQ001Y, REV000Y, REV100Y, REV511Y - Türstationen Audio/Video 2Draht ONE, Standsäule Briefkasten (EN, Stand: 11.2018)

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2018-11-07

    PDF
    91,64 kB
  • Produktinformation

    Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

    Produkt-Optimierungen:

    Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

    PDF
    1,67 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-02-04

    PDF
    1,04 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG