HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß REP512Y

EAN
3599430021039
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E200
Preis
2.073,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Außen­be­reich Montage auf
    Aufputz
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    101 mm
  • Tiefe
    40 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REP512Y | Hager Deutschland

    Produktbild REP512Y

  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für REP501S - ELCOM.HOME Set Video AP (Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für REP501S - ELCOM.HOME Set Video AP (Stand: 02.2017)

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-20

    PDF
    593,76 kB
    Bild Montageanleitung für REP501Y, RER513Y, RER613Y - HOME VideoSet 1-2 Teilnehmer AP 2D Außenstation/Innenst. TOUCH (DE, Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für REP501Y, RER513Y, RER613Y - HOME VideoSet 1-2 Teilnehmer AP 2D Außenstation/Innenst. TOUCH (DE, Stand: 02.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23

    PDF
    6,91 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Produktinformation

    Bild Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME | Hager Deutschland

    Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME

    Produktinformation de-DE 2017-12-08

    PDF
    925,46 kB
    Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

    Produkt-Optimierungen:

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,67 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß

Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator.

Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

Farbe: Polarweiß
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Höhe: 196 mm
Breite: 101 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REP512Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.