The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REP111Y

HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß REP111Y

Das AudioSet für 1 Teilnehmer bietet eine Außenstation in Weiß und kratzfester Abdeckung sowie eine Innenstation TOUCH in Polarweiß. Beide Komponenten nutzen 2Draht-Technik nach DIN EN 50486. Die Innenstation ermöglicht Freisprechen und verfügt über kapazitive Funktionstasten, 16 Ruftonmelodien und anpassbare Mikrofonempfindlichkeit. Die Außenstation ist für Aufputz-Montage konzipiert, mit LED-hinterleuchteten Ruftasten.
EAN
3599430021008
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß

REP111Y

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Außen­be­reich Montage auf
    Aufputz
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Ausstat­tung
  • Mate­rial der Außen­sta­tion
    Kunststoff
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    101 mm
  • Tiefe
    28,50 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REP111Y | Hager Deutschland

    Produktbild REP111Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt REP111Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt REP111Y

    HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für REP101S - ELCOM.HOME Sets Audio AP (Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für REP101S - ELCOM.HOME Sets Audio AP (Stand: 03.2017)

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-03-08

    PDF
    574,62 kB
    Bild Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23

    PDF
    6,29 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Produktinformation

    Bild Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME | Hager Deutschland

    Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME

    für Ein- und Zweifamilienhäuser (17DE0070_06)

    PDF
    925,46 kB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG