The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • REP102Y
    Das AudioSet für 2 Teilnehmer besteht aus einer Außenstation in Anthrazit und kratzfester Abdeckung sowie einer Innenstation in polarweiß mit TOUCH-Funktion. Beide Einheiten nutzen 2Draht-Technik nach DIN EN 50486 und bieten Funktionen wie Freisprechen, Rufannahme, Türöffnen und Lichtschaltung. Die Außenstation verfügt über eine LED-hinterleuchtete Ruftaste, die Innenstation über kapazitive Tasten und einstellbare Ruftonmelodien.
    EAN
    3599430019050
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator

    HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß REP102Y

    Preis
    665,10 €
    / Stück *
    665,10 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß

    REP102Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Außen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    • Innen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    Ausstat­tung
    • Mate­rial der Außen­sta­tion
      Kunststoff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      101 mm
    • Tiefe
      28,50 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Texte
    • Monta­geart
      Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REP102Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REP102Y | Hager Deutschland

      Produktbild REP102Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REP102Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REP102Y

      HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für REP101S - ELCOM.HOME Sets Audio AP (Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für REP101S - ELCOM.HOME Sets Audio AP (Stand: 03.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-03-08

      PDF
      574,62 kB
      Bild Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REP101Y, RER113Y, RER213Y - HOME AudioSet AP 2D Außenstation/Innenstation TOUCH (DE, Stand: 02.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23

      PDF
      6,29 MB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Produktinformation

      Bild Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME | Hager Deutschland

      Einfach kommunizieren mit den neuen Sets ELCOM.HOME

      für Ein- und Zweifamilienhäuser (17DE0070_06)

      PDF
      925,46 kB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG