The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REN701X
    EAN
    3599430013645
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Hausnummer Modul einstellig EB Edelstahl matt modesta/modular REN701X

    Preis
    171,90 €
    / Stück *
    171,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausnummer Modul einstellig EB Edelstahl matt modesta/modular

    REN701X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Metall
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Infor­mieren
    • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
      Nein
    Einstel­lungen
    • Anzahl der Benutzer
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REN701X
    PDF
    RoHS Report REN701X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REN701X | Hager Deutschland

      Produktbild REN701X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REN701X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REN701X

      Hausnummer Modul einstellig EB Edelstahl matt modesta/modular

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REW407X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42,5mm
      REW407X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42, 5mm
      Preis
      214,80 €
      / Stück *
      214,80 €
      / Stück *
    • 2
      REN009X - Rund-Taster Modul 1 WE mit LED-Namensschild gross EB Edelstahl matt modular
      REN009X
      Rund-Taster Modul 1 WE mit LED-Namensschild gross EB Edelstahl matt modular
      Preis
      220,00 €
      / Stück *
      220,00 €
      / Stück *
    • 3
      REW310X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
      REW310X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
      Preis
      107,70 €
      / Stück *
      107,70 €
      / Stück *
    • 4
      RTQ106X - Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      RTQ106X
      Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 5
      REN707X - LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
      REN707X
      LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      201,50 €
      / Stück *
      201,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG