The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REM205X
    EAN
    3599430014147
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten REM205X

    Preis
    609,70 €
    / Stück *
    609,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

    REM205X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      310 mm
    • Breite
      300 mm
    • Tiefe
      48 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      2690 g
    Texte
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schlüssel für ESTA/­MO­DESTA AP

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REM205X
    PDF
    RoHS Report REM205X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REM205X | Hager Deutschland

      Produktbild REM205X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REM205X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REM205X

      modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REW307X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm
      REW307X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm
      Preis
      98,20 €
      / Stück *
      98,20 €
      / Stück *
    • 2
      REM101X - modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM101X
      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      Preis
      195,40 €
      / Stück *
      195,40 €
      / Stück *
    • 3
      RTN550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      Preis
      1.091,20 €
      / Stück *
      1.091,20 €
      / Stück *
    • 4
      RTN555X - Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN555X
      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
      Preis
      552,40 €
      / Stück *
      552,40 €
      / Stück *
    • 5
      REW406X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42,5mm
      REW406X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42, 5mm
      Preis
      202,60 €
      / Stück *
      202,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

    Aufputz-Rahmen für Außentürstationen intercom modular zur Aufnahme von Funktionsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse.

    Farbe: Edelstahl
    Abmessungen: 310 x 300 mm
    Tiefe: 48 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : REM205X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG