The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REM203X
    EAN
    3599430014154
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten REM203X

    Preis
    550,40 €
    / Stück *
    550,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

    REM203X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      440 mm
    • Breite
      170 mm
    • Tiefe
      48 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      2139 g
    Texte
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schlüssel für ESTA/­MO­DESTA AP

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REM203X
    PDF
    RoHS Report REM203X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REM203X | Hager Deutschland

      Produktbild REM203X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REM203X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REM203X

      modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN706X - Modul Abdeck. Leerfelder o. als Platzhalter für künftige Erweit. modesta/modular
      REN706X
      Modul Abdeck. Leerfelder o. als Platzhalter für künftige Erweit. modesta/modular
      Preis
      50,10 €
      / Stück *
      50,10 €
      / Stück *
    • 2
      REM104X - modular Rahmen 4/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM104X
      modular Rahmen 4/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      Preis
      277,20 €
      / Stück *
      277,20 €
      / Stück *
    • 3
      REM403X - modular Standsäulen 3/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM403X
      modular Standsäulen 3/1 Edelstahl matt gebürstet
      Preis
      2.091,00 €
      / Stück *
      2.091,00 €
      / Stück *
    • 4
      RTW121X - Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion
      RTW121X
      Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion
      Preis
      82,90 €
      / Stück *
      82,90 €
      / Stück *
    • 5
      REH305X - Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
      REH305X
      Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

    Aufputz-Rahmen für Außentürstationen intercom modular zur Aufnahme von Funktionsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse.

    Farbe: Edelstahl
    Abmessungen: 440 x 170 mm
    Tiefe: 48 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : REM203X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG