The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REM101X
    EAN
    3599430014062
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten REM101X

    Preis
    195,40 €
    / Stück *
    195,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten

    REM101X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      180 mm
    • Breite
      155 mm
    • Abmes­sungen Front­platte (H x B x T)
      155 mm, 180 mm, 2 mm
    • Abmes­sungen Unter­putz­ge­häuse (H x B x T)
      135 mm, 155 mm, 55 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      739 g
    Texte
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REM101X
    PDF
    RoHS Report REM101X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REM101X | Hager Deutschland

      Produktbild REM101X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REM101X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REM101X

      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN706X - Modul Abdeck. Leerfelder o. als Platzhalter für künftige Erweit. modesta/modular
      REN706X
      Modul Abdeck. Leerfelder o. als Platzhalter für künftige Erweit. modesta/modular
      Preis
      50,10 €
      / Stück *
      50,10 €
      / Stück *
    • 2
      REM404X - modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM404X
      modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
      Preis
      2.560,60 €
      / Stück *
      2.560,60 €
      / Stück *
    • 3
      REM402X - modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM402X
      modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
      Preis
      2.040,90 €
      / Stück *
      2.040,90 €
      / Stück *
    • 4
      REM406X - modular Standsäulen 6/2 Edelstahl matt gebürstet
      REM406X
      modular Standsäulen 6/2 Edelstahl matt gebürstet
      Preis
      2.496,10 €
      / Stück *
      2.496,10 €
      / Stück *
    • 5
      REH305X - Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
      REH305X
      Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten

    Unterputz-Rahmen für Außentürstationen intercom modular zur Aufnahme von Funktionsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse.

    Farbe: Edelstahl
    Abmessungen: 180 x 155 mm
    Tiefe: 25 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : REM101X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG